Pressostat, KPS43
060-411366
Différentiel [bar]: 2, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 120
060-411366
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Presse-étoupe métallique |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] | 2.00 bar |
| Différentiel [psi] | 29.00 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | membranne |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Fonction du contact | SPDT or |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPS43 Pressure Switch I/12 |
| Nº de dossier SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nom de l'approbation UL | E73170 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KPS Pressure Switch |
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'éclatement [bar] | 240.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 120.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 1740 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 180.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 2611.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | DIN 40430 |
| Réarmement | Auto |
| Réglages d'usine [MPa] | 0.800 MPa |
| Réglages d'usine [psig] | 116.0 psig |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Signal d'alarme | En hausse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
| Taux de contact | LR max. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Type de produit | KPS43 |
| Type de raccord de pression | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.14 Kilogram |
| Poids Net | 1.055 Kilogram |
| Volume | 1.87 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |