Danfoss logo
KP535_060-319066, 060-318266

Pressostat, KPS35

060-411166

Plage de pression de régulation: 0 - 8, Différentiel [bar]: 0.4 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 12

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]1.50 bar
Différentiel [bar] [min.]0.40 bar
Différentiel [psi] [max.]22.00 psi
Différentiel [psi] [min.]6.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)12 Qté
Fonction du contactSPDT or
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPS35 Pressure Switch I/12
Nº de dossier SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nom de l'approbation ULE73170
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKPS Pressure Switch
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Caractéristique
Valeur
Plage de régulation [bar] Pe [max.]8.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]0.00 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.]0.80 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.]0.00 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.]116.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]0.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]12.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]174 psig
Pression de test max. [bar] Pe12.0 bar
Pression de test max. [psig]174.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique060-310566
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactLR max. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Type de produitKPS35
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.963 Kilogram
Poids Net0.878 Kilogram
Volume1.87 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423147106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm