Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

Pressostat, KPI36

060-319366

Plage de pression de régulation: 2 - 12, Différentiel [bar]: 0.5 - 1.6, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP55, Pression d’utilisation max. [bar]: 18

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Commentaires sur les connecteurs électriquesPresse-étoupe métallique
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]1.60 bar
Différentiel [bar] [min.]0.50 bar
Différentiel [psi] [max.]23.00 psi
Différentiel [psi] [min.]7.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)30 Qté
EPD disponibleYes
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP55
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPI 36 2-12/INCENDIE IP55 1/4G
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitPressostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Caractéristique
Valeur
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]12.00 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]2.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]174.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]29.00 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]18.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]261 psig
Pression de test max. [bar] Pe18.0 bar
Pression de test max. [psig]261.0 psig
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique060-319466
Racc. Élect.Entrée câble de vis
Raccord de pression standardISO 228-1
Raccords électriques standardsDIN 40430
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Taux de contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Type de produitKPI36
Type de raccord de pressionG

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.498 Kilogram
Poids Net0.434 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423185627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm