Danfoss logo
KP Pressure Switch M/36

Pressostat, KP36

060-214491

Plage de pression de régulation: 1 - 10.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitPressostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différentiel [bar] [max.]4.00 bar
Différentiel [bar] [min.]0.70 bar
Différentiel [psi] [max.]58.00 psi
Différentiel [psi] [min.]10.00 psi
Dim. du raccord de pression1/4-18
Element de détection de pressionSoufflets
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)36 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineCCCCEEACFMLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionKPI 36 PRESS. 14,5/150 PSIG 1/4-18NPT
Nº de dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nom de l'approbation ULE31024MH27572
Nom du produitPressostat
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPI
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Plage de régulation [bar] Pe [max.]10.50 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.]1.00 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.]150.00 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.]14.50 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]17.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]245 psig
Pression de test max. [bar] Pe22.0 bar
Pression de test max. [psig]319.0 psig
Pression Mâle/FemelleFemelle
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Connecteur de câble de pivot
Raccord de pression standardANSI/ASME B1.20.1
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesNPSM 1/2 - 14
Taux de contact120VCA, 16FLA, 96FRA, régime de fonctionnement asservi 3Arésistant 16 A, monophasérésistant 8 A, monophasé240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Type de produitKP36
Type de raccord de pressionNPT

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.382 Kilogram
Poids Net0.344 Kilogram
Volume0.58 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424497422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm