Pressostat, KPI35
060-132466
Plage de pression de régulation: -0.2 - 8, Différentiel [bar]: 0.4 - 1.5, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 18
060-132466
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Différentiel [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Différentiel [psi] [max.] | 22.00 psi |
| Différentiel [psi] [min.] | 6.00 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/2 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KPI 35 -0,2+8 G1/4´´ 0,4-1,5 |
| Nº de dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nom de l'approbation UL | E31024 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPI |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme de raccordement électrique EN60947 | Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
| Norme électrique EN60947 | Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Plage de régulation | 6 inHg - 116 psig |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 8.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 18.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 261 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 18.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 261.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 060-132566 |
| Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Réarmement | Auto |
| Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
| Taux de contact | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Type de produit | KPI35 |
| Type de raccord de pression | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.402 Kilogram |
| Poids Net | 0.368 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |