Pressostat, BCP5L
017B0070
Plage de pression de régulation: 2 - 16, Différentiel [bar]: 1.2, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 32
017B0070
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Catégorie | IV |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge de contact type | A |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] | 1.20 bar |
| Différentiel [psi] | 17.40 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/2 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
| Fonction du contact | SPDT or |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BCP 5L PRESS. 2/16BAR G1/2 réarm. MANU |
| Nº de dossier SCIP | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | BCP |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 16.00 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Plage de régulation [psig] Pe [max.] | 231.06 psig |
| Plage de régulation [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -4 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d'éclatement [bar] | 48.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 32.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 465 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 35.2 bar |
| Pression de test max. [psig] | 511.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur DIN |
| Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
| Raccords électriques standards | EN 175301-803 |
| Réarmement | Manuel min. |
| Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille des raccords électriques | Pg 11 |
| Taux de contact | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Type de produit | BCP5L |
| Type de raccord de pression | G |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.612 Kilogram |
| Poids Net | 0.542 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |