Transmetteurs de pression
Product types shown: 2

MBS 1600 et MBS 1650
Le programme transmetteur de pression constructeur compact est conçu pour être utilisé dans des applications hydrauliques difficiles. Le programme comprend deux séries :
- MBS 1600 - sans amortisseur d'impulsions intégré
- MBS 1650 - avec amortisseur d'impulsions intégré
- MBS 1600 - sans amortisseur d'impulsions intégré

MBS 3000 / MBS 3050
Le transmetteur de pression compact type MBS °3000 est conçu pour être utilisé dans les applications industrielles et hydrauliques et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le transmetteur de pression compact MBS °3050 avec amortisseur d’impulsions intégré est robuste et conçu pour être utilisé dans les applications hydrauliques avec d'importantes contraintes lièes aux fluides, telles que la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Le programme flexible des transmetteurs de pression couvre différents signaux de sortie, des versions absolue ou relative, des plages de pression de 0 - 1 à 0 - 600 bar. Une large gamme de raccords de pression et de raccordements électriques sont disponibles.
Une excellente stabilité aux vibrations, une construction robuste et un haut degré de protection CEM/EMI permettent au transmetteur de pression de répondre aux exigences industrielles les plus strictes.