Danfoss logo
Transmetteur de pression, MBS 3050, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi-product-details

Transmetteur de pression, MBS 3050, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

059G0046

Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 3050-2221-A8GB04-2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Commentaires sur les connecteurs électriquesCâbles volants
communBroche2
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Indice de protectionIP67
Material DescriptionSensor MBS 3050-2221-A8GB04-2
MembraneNo
Niveau de clipage bas3.60
Niveau de clipage haut22.40
Nom du produitTransmetteur de pression
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.50 % RH
Plage de pression [bar] [Max.]16.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]232.00 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]185 °F
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Précision, max. +/- PE [%]1.00 % RH
Précision, type +/- PE [%]0.5 % RH
Pression de référenceAbsolute
Pression de surcharge max. [bar]96.0 bar
Pression de surcharge max. [psi]1392 psi
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.AMP SuperSeal
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 3050-2221-A8GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques3 broches
Temps de réponse max. [ms]4 ms
Type de produitMBS 3050
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.151 Kilogram
Poids Net0.136 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255277958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm