DST P40I
Le transmetteur de pression DST P40I (Danfoss Sensor Technology) a été conçu pour une utilisation dans des environnements industriels corrosifs tels que les systèmes de dessalement, le refroidissement de l’eau de mer, les eaux usées, etc.
Le boîtier du transmetteur de pression est usiné à partir d'un unique bloc de titane pour éliminer toute faiblesse structurelle. Le titane est exceptionnellement résistant à une large gamme d’acides et d'alcalis, ainsi qu’au chlorure de sodium et aux eaux polluées. La résistance à la corrosion du titane, sa faible densité, sa haute résistance mécanique et sa résistance à l’érosion font de ce transmetteur de pression le choix idéal pour de nombreuses applications marines et de génie chimique.
L’élément sensible à la pression est en céramique Al2O3 96 %, qui présente une excellente immunité chimique et convient à presque tous les milieux agressifs. Le transmetteur de pression fonctionne selon le principe piézorésistif et le pont de Wheatstone est imprimé directement sur un côté du diaphragme en céramique grâce une technologie Thick Film.
Features and benefits
- Conçu pour une utilisation dans des environnements industriels corrosifs tels que les systèmes de dessalement, l’industrie médicale, le traitement chimique, les liquides contenant des chlorates, le traitement d'hydrocarbures, etc.
- Protection en titane de grade 2
- Compensation de température
- Protection contre les inversions de polarité
- Relative (manomètrique)
- Éléments mouillés : Titane et céramique
- Céramique Al2O3 96 %
- Linéarité élevée et faible valeur d’hystérésis
- Conformité ROHS