Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Transmetteur de pression, DST P650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

090G6135

Racc. Élect.: Deutsch DT04, Type de raccord de pression: G, Spécifications clés: DST P650-361C-C3GC053

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche2
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
communBroche1
Conforme à la directive RoHSYes - RoHS ok
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4-A
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST P650-361C-C3GC053
Niveau de clipage bas0.30
Niveau de clipage haut4.80
Nom du produitTransmetteur de pression
Pin surface materialAu
Plage de pression [bar] [Max.]400.00 bar
Plage de pression [bar] [Min.]0.00 bar
Plage de pression [psi] [max.]5801.51 psi
Plage de pression [psi] [min.]0.00 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]125 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]-40 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.]257 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.]-40 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]125 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°F] [max.]257 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]257 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'éclatement [bar]2500.0 bar
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]1200.0 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Product lineSensing Solutions
Produit identique090G7135
Racc. Élect.Deutsch DT04
Raccord de pression HEX [mm]22.0 mm
Raccord de pression standardJIS B2351
Raccords électriques standardsDT04
Signal de sortie [V] [Max.]4.5000 V
Signal de sortie [V] [Min.]0.5000 V
Signal SortieVoltage
Sortie positiveBroche4
Spécifications clésDST P650-361C-C3GC053
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Taille des raccords électriques4 broches
Temps de réponse max. [ms]2 ms
Type de produitDST P650
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementYes

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut61 Gram
Poids Net55 Gram
Volume0.09 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162710463
Proposition 65No significant risk