Danfoss logo
MBS 1700-product-category

MBS 1700

Les transmetteurs de pression compacts MBS 1700 et MBS 1750 sont conçus pour un usage général et offrent une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
​​​​​​​
La version MBS 1750 avec amortisseur d'impulsions intégré est conçue pour être utilisée dans des applications soumises à des influences de fluides rigoureuses, telles que la cavitation, les coups de béliers ou les pics de pression et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
​​​​​​​
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI, et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses.

Features and benefits

  • Boitier et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable résistant à l’acide (AISI 316L)
  • Plages de pression relatives de 0 à 25 bar
  • Signal de sortie : 4 à 20 mA
  • Raccords de pression: G 1/4A & G 1/2A EN837 (MBS 1700); G 1/4 DIN 3852-E, Joint DIN 3869-15 (MBS 1750)
  • Compensation entièrement numérique