Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Capteur de position de rotation, DST X510, 180 °

098G1029

null: 9 - 36, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CW + CCW, Spécifications clés: DS180000HC23A00 0033A00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresLEVER
ActionneurA
Angle/Canal 1 [°]180 °
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000HC23A00 0033A00
Nº de dossier SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Caractéristique
Valeur
Nom du produitCapteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIPGRA
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Deutsch
Raccords électriques standardsDT04-6P
Sens de rotationCW + CCW
Signal SortieSAE J1939
Spécifications clésDS180000HC23A00 0033A00
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques6 pin
Type de circuitSingle
Type de produitDST X510

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.106 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162294789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm