Danfoss logo
DST X510 AMP 098G1026

Capteur de position de rotation, DST X510, 30 °

098G1026

null: 9 - 36, Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Raccords électriques standards: 282108-1, Sens de rotation: CW, Spécifications clés: AS030000HA31A00 0033X00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle/Canal 1 [°]30 °
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X510-AS030000HA31A00 0033X00
Nº de dossier SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Nom du produitCapteur de position de rotation
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPGRA
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.AMP SuperSeal
Raccords électriques standards282108-1
Sens de rotationCW
Signal Sortie4 - 20 mA
Spécifications clésAS030000HA31A00 0033X00
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriques6 pin
Type de circuitSingle
Type de produitDST X510

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.084 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162377932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm