Capteur de position de rotation, DST X510, 30 °
098G1011
null: 5, Racc. Élect.: Deutsch, Raccords électriques standards: DT04-6P, Sens de rotation: CW + CCW, Spécifications clés: DR030030LA13A00 0033X00
098G1011
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires | NON |
| Angle/Canal 1 [°] | 30 ° |
| Angle/Canal 2 [°] | 30 ° |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Indice de protection | IP67 |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | ROT.SENSOR 10-90% Rat. 5V+/-10% |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Nom du produit | Capteur de position de rotation |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GRA |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Deutsch |
| Raccords électriques standards | DT04-6P |
| Sens de rotation | CW + CCW |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Spécifications clés | DR030030LA13A00 0033X00 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Taille des raccords électriques | 6 pin |
| Type de circuit | Redundant |
| Type de produit | DST X510 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.082 Kilogram |
| Poids Net | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279905236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |