Capteur de position de rotation, DST X520
098G1582
Spécifications clés: PKIT418-D1 MAGNET
098G1582
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X520 - PKIT418-D1 Magnet |
| Nº de dossier SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Nom du produit | Capteur de position de rotation |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GRN |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Spécifications clés | PKIT418-D1 MAGNET |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | DST X520 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 13 Gram |
| Poids Net | 7 Gram |
| Volume | 0.243 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |