Danfoss logo
Accessory, DST X520, PKIT394-D Magnet

Capteur de position de rotation, DST X520

098G1561

Spécifications clés: PKIT389-D MAGNET

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSensor DST X520 - PKIT389-D Magnet
Nº de dossier SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nom du produitCapteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIPGRN
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Spécifications clésPKIT389-D MAGNET
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDST X520

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18 Gram
Poids Net1.2 Gram
Volume1.237 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162268346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm