Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Capteur de position d'inclinaison, DST X720, 45 °

098G3022

null: 36, Racc. Élect.: Câble, Type d'axe: Double, Spécifications clés: FOR045045HC10 L033X20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresNON
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.000 m
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X720-FOR045045HC10 L033X20
Nº de dossier SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Caractéristique
Valeur
Nom du produitCapteur de position d'inclinaison
Nom du produit dans le dossier SCIPGIG
Plage de mesure 1 [°]45 °
Plage de mesure 2 [°]45 °
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Câble
Raccords électriques standardsAUCUN
Signal SortieCAN-open
Spécifications clésFOR045045HC10 L033X20
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC36.00 V
Type d'axeDouble
Type de circuitRedundant
Type de produitDST X720

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.706 Kilogram
Poids Net0.35 Kilogram
Volume3.955 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162446447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm