Capteur de position d'inclinaison, DST X720, 20 °
098G3017
null: 5, Racc. Élect.: Câble, Type d'axe: Unique, Spécifications clés: FOR020020LA10 0033X01
098G3017
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires | NON |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 0.100 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01 |
| Nº de dossier SCIP | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Capteur de position d'inclinaison |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GIG |
| Plage de mesure 1 [°] | 20 ° |
| Plage de mesure 2 [°] | 20 ° |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccords électriques standards | AUCUN |
| Signal Sortie | Ratio metric |
| Spécifications clés | FOR020020LA10 0033X01 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Type d'axe | Unique |
| Type de circuit | Redundant |
| Type de produit | DST X720 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.424 Kilogram |
| Poids Net | 0.255 Kilogram |
| Volume | 3.974 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162431368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |