Capteur de position d'inclinaison, DST X710, 180 °
098G2500
null: 10 - 36, Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type d'axe: Unique, Spécifications clés: AV360000HC10 0033X00
098G2500
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires | NON |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X710-AV360000HC10 0033X00 |
| Nº de dossier SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Nom du produit | Capteur de position d'inclinaison |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GIB |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure 1 [°] | 180 ° |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | AMP SuperSeal |
| Raccords électriques standards | 282108-1 |
| Signal Sortie | CAN-open |
| Spécifications clés | AV360000HC10 0033X00 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Taille des raccords électriques | 6 pin |
| Type d'axe | Unique |
| Type de circuit | Single |
| Type de produit | DST X710 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.059 Kilogram |
| Poids Net | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428573061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |