EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Type 3
183B6502
EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
183B6502
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conductivité thermique [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W3 StS |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed stainless steel |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | White-lacquered steel sheet |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 65 kW |
| Racc. Élect. | 230V 50 Hz |
| Soupape de décharge | PPS composite |
| Strainer | Primary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Summer bypass | Oui |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type de produit | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Water hammer arrester | Optional |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.54 Kilogram |
| Poids Net | 10.04 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513354 |