Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 55 kW, Type 1

183B6500

EvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsModules d’appartement
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W1 StS
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Caractéristique
Valeur
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Product line67
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitEvoFlat 4.0 PRO W
Type de taille de stationType 1
Water hammer arresterOptional

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.54 Kilogram
Poids Net10.04 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513330