Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Bas, 60 kW, Type 2

183B5505

EvoFlat 4.0 M2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clapet anti-retourYes
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 M2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M2 AT StS
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Moteur du ventilateurFacultatif
Nom régulateur ECSECL220
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]18 kW
Puissance ECS [kW] [Max]60 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat 4.0 M PRO AT
Type de taille de stationType 2
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique
Water hammer arresterOptional

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.54 Kilogram
Poids Net11.04 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513149