Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, Bas, 55 kW, Type 3-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Bas, 55 kW, Type 3

183B1022

EvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, Zone valve, Return temperature limiter
DG Indicator ProfileContains Gas
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR RTL
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur de chauffageVanne de zone
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]18 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat 4.0 F FR
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.600

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12 Kilogram
Poids Net10.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162716526