Akva Les II S, Type 3, Nom régulateur ECS: PTC2+P
145B5060
Type de produit: Akva Les II S, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145B5060
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 463 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 210 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 463 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 480 mm |
| Material Description | Akva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | Motorized control valve |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310/VS2/AMV150 |
| Nom régulateur ECS | PTC2+P |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 210 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 345 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 190 mm |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 41 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 22 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type connexion chauffage urbain | Gfiletage externe |
| Type connexion ECS | Gfiletage externe |
| Type de produit | Akva Les II S |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type ECH. ECS | XB06H+-1 60 |
| Type régulation CHAUD | Bottom |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 22 Kilogram |
| Poids Net | 20 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |