Akva Lux II S, Calorifuge intégral, Type 2, Nom régulateur de chauffage: TC200, Nom régulateur ECS: PTC2
145B5005
Type de produit: Akva Lux II S, Calorifuge intégral, Type 2, 10 bar, 95 °C, Vanne thermostatique TC200, PTC2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145B5005
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Circuit de plancher chauffant: marque de pompe | Grundfos |
| Circuit de plancher chauffant: type de pompe | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Lux II S type 2 (XB06H-1-40) avec capot |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 618 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 340 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 618 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 535 mm |
| Material Description | Akva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v. |
| Matériau capot | Acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Capot isolant frontal EPP |
| Mixing circuit - control | Vanne thermostatique TC200 |
| Nom régulateur de chauffage | TC200 |
| Nom régulateur ECS | PTC2 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation de connexion | Bas + option pour conn. sup. |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 300 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 285 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 41 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 32 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Remarks | Dir. HE with mix. Loop and DHW |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion circulation | 1/2" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Akva Lux II S, Calorifuge intégral |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 40 |
| Type régulation CHAUD | Thermostatique |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 22 Kilogram |
| Poids Net | 20 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511251 |