EvoFlat MSA, Bas, 53 kW, Type 2
145B1972
EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
145B1972
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Circuit de plancher chauffant: marque de pompe | Wilo |
| Circuit de plancher chauffant: type de pompe | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulation ECS | Inclus |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Emetteur chauffage | Floor heating |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Marquage CE | No |
| Marque pompe de chauffage | Wilo |
| Material Description | EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Capot isolant frontal EPP |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur de chauffage | TPC-M |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Nombre de ménages [Max.] | 2 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Inclus |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 153 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 160 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 110 mm |
| Puissance calorifique [kW] | 10 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 53 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 45 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | EvoFlat MSA |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 40 |
| Type ECH. ECS | XB06H+-1 40 |
| Type pompe de chauffage | Yonos Para 15/6 |
| Type régulation CHAUD | Vanne de zone + Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 18.2 Kilogram |
| Poids Net | 17 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |