Danfoss logo
EvoFlat MSA

EvoFlat MSA, Bas, 45 kW, Type 1

145B1757

EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) w/HTC

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeWilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompeWilo Yonos Para 15/6
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]590 mm
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Hauteur sans capot [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marquage CEYes
Marque pompe de chauffageWilo
Material DescriptionEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurAcier inoxydable
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Matériau isolantCapot isolant frontal EPP
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTPC-M
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotInclus
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]153 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]110 mm
Puissance calorifique [kW]10 kW
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]45 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
RemarksInsulated Flatstations
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat MSA
Type de taille de stationType 1
Type pompe de chauffageYonos Para 15/6
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.5 Kilogram
Poids Net13.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428523363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm