Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bas, 45 kW, Type 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, avec bipasse, avec compteur d'eau froide sanitaire, sans capot isolant EPP, avec raccords haute température
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeWilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompeWilo Yonos Para 15/6
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat MSS 1, avec bipasse, avec compteur d'eau froide sanitaire, sans capot isolant EPP, avec raccords haute température
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]600 mm
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Hauteur sans capot [mm]590 mm
Informations supplémentairesECSCapot isolant frontal EPPVanne de zone
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Caractéristique
Valeur
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]155 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance ECS [kW] [Max]45 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat MSS
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.9 Kilogram
Poids Net11.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm