EvoFlat MSS, Bas, Type 3
145B1125
EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
145B1125
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type de produit | EvoFlat MSS |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15 Kilogram |
| Poids Net | 14 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653330 |