Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/275 N, Vehicle compressor

097B13973

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13973
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]w/o motor
Clutch typeNo
CouleurNot painted
Cylindre2
DescriptionCompressor FKX30/275 N Service
Désignation du modèleFKX30/275 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Groupe de produitsOpen type compressors
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13973
Length (mm)329.00000
MarqueBOCK
Material DescriptionCompressor FKX30/275 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/275 N
Nº de dossier SCIP45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
Caractéristique
Valeur
Nom du produitReciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIPFK(X)30/…. - series
Norme d’approbationNo
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Notes concernant le raccord de refoulementStandard
Notes concernant le raccord de refoulementSoldering
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Product lineDanfoss BOCK®
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm]28.00 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
TechnologieVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Type de produitFKX30

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut33.64 Kilogram
Poids Net25.7 Kilogram
Volume135.828 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162853276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm