Danfoss logo
PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0002

Code du modèle: PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0410JD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 90 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Description
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross weight KG878
Groupe de produitsConfigurable Products & Variants
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Description
Material DescriptionKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Net weight KG782
Présence de batteriesNo
Product linePalladio
Type de produitPAL

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut878 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net782 Kilogram