Danfoss logo
AK-CC 460

Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV), AK-CC 460

084B8016

Fonction: Standard, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; MODBUS; DANBUSS en option; LON en option, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 10
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 084B4058

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantOui
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]2 Qté
Equip.Bornes à vis
FonctionStandard
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉvaporateur et régulateur électronique
HomologationC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAK-CC 460
Nom du produitRégulateur de vitrine/chambre froide (EEV)
Nombre d’entrées de sonde5 Qté
Nombre max. d’évaporateurs1 Qté
Nombre max. de compresseurs2 Qté
Option de l'afficheurEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Raccord de sondeBorne à vis
Sorties analogiques (AO) [pc]1 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tension de sortie [V] AC230 V
Type de communicationDANBUSS en optionLON en optionMODBUS en optionMODBUS
Type de contrôleurRégulateur Semi intégré (Temp.)
Type de produitAK-CC 460
Zone d'applicationRégulation de température

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.661 Kilogram
Poids Net0.53 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360