Régulateur d'injection de liquide, EKC 313
084B7253
Fonction: Cascade au CO2, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
084B7253
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Oui |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Caractéristiques produit | Conforme au CO2Régulation en cascadeEmplacement pour intégration |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion I/O max. | 8 Qté |
| Consommation électrique [VA] | 8.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Fonction | Cascade au CO2 |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateur compresseur/condenseur |
| Homologation | CELLC CDC TYSK |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EKC 313 CASCADE CO2 |
| Mode de contrôle du ventilateur | PI |
| Mode de régulation de la puissance | PI |
| Nom du produit | Régulateur d'injection de liquide |
| Nombre d’entrées de sonde | 2 Qté |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type de contrôle de condenseur | Pression/température |
| Type de contrôleur | Régulateur de réfrigération |
| Type de produit | EKC 313 |
| Type de sonde | Capteur de pression, AKS2050PT 1000 |
| Vanne de sortie | ETS (EEV)ICMT+ICAD |
| Zone d'application | Échangeur de chaleur en cascade |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.328 Kilogram |
| Poids Net | 0.32 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.533 Liter |
| EAN/UPC | 5702423294237 |