Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Consommation de courant [mA]200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
FluidesR744
FonctionRemote, for CO2, 3m
Groupe de produitsSensors
HomologationCEEAC
Indice de protectionIP66
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Caractéristique
Valeur
Nom du produitGas detecting sensor
Plage de température [°C] [Max.]50 °C
Plage de température [°C] [Min.]-40 °C
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesAlarm Set Point: 5000 ppm
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC [max.]24 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]12 V
Type de produitDGS-CO2-FS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.872 Kilogram
Poids Net0.79 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812