Danfoss logo
AK-PC 772A

Régulateur Pack, AK-PC 772A

080Z0201

Fonction: Petit système booster transcritique, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: RJ11 (CAN) vers affichage; RS232; LON RS485; USB-B to PC, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantNon
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Caractéristiques produitConforme au CO2Communication externe inclusePression de condensation flottanteFonction de récupération de la chaleurDélestage des chargesRégulation de NuitOptimisation P0Régulation de la pompe
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion I/O max.120 Qté
Consommation électrique [VA]8.0 VA
Contrôle de puissance du ventilateurPas/vitesse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée de régulation de la puissancePression
Entrées analogiques (AI) [pc]11 Qté
Entrées max. supplémentaires analogiques1 Qté
Entrées max. supplémentaires d'alarme10 Qté
Entrées max. supplémentaires de commande PI1 Qté
Entrées max. supplémentaires de pressostat1 Qté
Entrées max. supplémentaires de thermostat1 Qté
FonctionPetit système booster transcritique
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur compresseur/condenseur
HomologationC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Homologué ULYes
LangueTchèqueDanoisNéerlandaisAnglaisFinnoisFrançaisAllemandItalienPolonaisPortugaisRusseEspagnol
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-PC 772A MINI BOOSTER CO2
Mode de contrôle du ventilateurPI
Mode de puissance du compresseurPas/vitesse
Mode de régulation de la puissancePI
Nº de dossier SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Nom du produitRégulateur Pack
Nom du produit dans le dossier SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Nombre de modules d'extension max.11 Qté
Nombre de signaux de sécurité compr. max.6 Qté
Nombre max. de compresseurs5 Qté
Nombre max. de ventilateurs4 Qté
Option de l'afficheurEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Outils de programmationAK-ST 500
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Renseignements complémentairesTranscri.,Speed,CO2,HP,HR
Sorties numériques (DO) [pc]8 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Tension d’alimentation [V] DC24 V
Type de communicationLON RS485RJ11 (CAN) vers affichageRS232USB-B to PC
Type de contrôle de condenseurTempérature
Type de contrôleurRégulateur Pack
Type de produitAK-PC 772A
Zone d'applicationRégulation de la puissance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.953 Kilogram
Poids Net0.645 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm