Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Régulateur programm., 20relais, MCX20B2

080G0332

Tension d’alimentation [V] AC: 24 - 230, Type de communication: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitElectron. control accessories
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]15.0 W
Désignation du modèleMCX20B2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]16 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]22 Qté
FonctionProgrammable controllers
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationHomologué ULCEEACUA
Homologué ULYes
Indice de protectionIP40
Kit de raccord080G0182
Kit de raccord inclusOui
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionMCX20B2, LCD, 4xSSR, 2xRS485, Single Pac
Méthode de montageRail DIN
Nº de dossier SCIP0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Nom du produitRégulateur programm., 20relais
Nom du produit dans le dossier SCIPMCX20B2
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineElectronic Controllers and Services
Sirènenon
Sorties analogiques (AO) [pc]6 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]20 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]24 V
Type d’affichageLCD
Type de communication2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Type de produitMCX20B2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.079 Kilogram
Poids Net0.675 Kilogram
Volume4.945 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162496312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm