Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Régulateur Pack, AK-PC 651

080G0312

Fonction: 1 groupe d'aspiration et 1 condensateur, Entrées numériques (DI) [pc]: 18, Tension d’alimentation [V] AC: 110 - 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 8
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Remplacement recommandé: 080G0336

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.003
1 Poids de la pile primaire kg0.003
Accessoires produitElectron. control accessories
Affichage avantOui
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Caractéristiques produitAvertisseur sonoreSécurité du compresseurSécurité pour la température du gaz de refoulementSécurité du ventilateurPression de condensation flottanteFonction de récupération de la chaleurSécurité haute pressionAffichage LCD intégréDélestage des chargesSécurité basse pressionOptimisation de NuitOptimisation P0Horloge Temps RéelSécurité pour la température du gaz d'aspiration
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W]12.0 W
Contrôle de puissance du ventilateurPas/vitesse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Entrée de régulation de la puissancePression/température
Entrées analogiques (AI) [pc]10 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]18 Qté
Equip.Connecteurs inclus
Fonction1 groupe d'aspiration et 1 condensateur
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateur compresseur/condenseur
HomologationCECMIMEACGOST R
LangueCroateTchèqueDanoisNéerlandaisAnglaisFrançaisAllemandHongroisItalienPolonaisPortugaisRoumanieRusseSerbeEspagnolTurc
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionAK-PC 651 Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Méthode de montageRail DIN
Mode de contrôle du ventilateurPI
Mode de puissance du compresseurÉtage/vitesse/PWM
Mode de régulation de la puissancePI
Nom du produitRégulateur Pack
Nombre max. de compresseurs10 Qté
Option de l'afficheurSur l'avant. Option: MMIGRS2
PFAS content [Yes/No]No
Présence de batteriesOui
Product lineElectronic Controllers and Services
Qté batteries1
Renseignements complémentairesRelays 5,6 solid state type
Sorties analogiques (AO) [pc]4 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]15 Qté
Substances de la liste candidate REACHNo
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]110 V
Type de communicationMODBUS
Type de contrôle de condenseurPression/température
Type de produitAK-PC 651
Type ou nom de la pileLithium coin cell (CR1620)
Zone d'applicationRégulation de la puissance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.199 Kilogram
Poids Net1.046 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705