Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

067N2017

Plage de température [°C]: -25 - 10, Capacité de l'orifice [kW]: 104, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires TXV
Accessory (EF013236)TRUE
Capacité de l'orifice [kW]104.00 kW
Capacité de l'orifice [TR]30.00 TR
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensions de l'égalisation [in]1/4 in
Égalisation de la pressionÉgalisation externe
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
Entrée [in]7/8 po
FluidesR22/R407C
Fluides frigorigènes homologués ULR22R407C
FluxBidirectionnel
Groupe de fluide2
Groupe de produitsDétendeurs
HomologationHomologué C UL USEACUA
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire118.0 in
Longueur du tube capillaire [mm]3000 mm
MaintenableNon
Material DescriptionTGEX 40-30 K 7/8 1"3/8
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordCuivre
Nº de dossier SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Caractéristique
Valeur
Nom du produitDétendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Paramètrage de la surchauffeRéglable
Pièces incluescollier de bulbe
Plage de température [°F] [max.]50 °F
Plage de température [°F] [min.]-15 °F
Point MOP [°C]15 °C
Point MOP [°F]60 °F
Point MOP [psig]MOP 100
Port équilibré [Oui/Non]Oui
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique067N2037
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C]4.00 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F]7.20 °F
Taille de l'orifice30
Taille Sortie [in]1 3/8 po
Température max. de l'élément [°C]110 °C
Température max. de l'élément [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Type d'égalisationà braser, ODF
Type de passageDroit
Type de produitTGE
Type de Sortieà braser, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.127 Kilogram
Poids Net0.989 Kilogram
Volume3.233 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428138703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm