034Z5003
034Z5003
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Compatibilité des lubrifiants | POE |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. Rac. ext. | 24 |
| Dim. raccord Int. | 28 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 2.40 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Ext. Type de conn. | ProTight metric thread |
| Fluides | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Flux | Bidirectionnel |
| Fuite max. [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Groupe de produits | Modules et assemblages |
| Humidité relative (HR) [%] [max.] | 95 % RH |
| Humidité relative (HR) [%] [min.] | 0 % RH |
| Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé | 55 ± 16 steps |
| Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal | 55 ± 16 steps |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Mode étape | Excitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet) |
| Nom du produit | Expansion module |
| Nom du programme pièces | MDL EX024 |
| OPD max. [bar] | 35.0 bar |
| OPD max. [psig] | 508 psig |
| Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-GBobine manuelle |
| Pas totaux | 480 (moitié des pas) |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température de stockage [°C] [max.] | 70 °C |
| Plage de température de stockage [°C] [min.] | -30 °C |
| Plage de température de stockage [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température de stockage [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 35.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 508 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Puissance nominale R134a [kW] | 12.86 kW |
| Puissance nominale R134a [TR] | 3.66 TR |
| Puissance nominale R32 [kW] | 30.30 kW |
| Puissance nominale R32 [TR] | 8.62 TR |
| Puissance nominale R410A [kW] | 20.52 kW |
| Puissance nominale R410A [TR] | 5.83 TR |
| Rac. Ext. Male / Femelle | Mâle |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 17.87 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 5.08 TR |
| Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 85 °C |
| Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -30 °C |
| Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 185 °F |
| Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -22 °F |
| Type de conn. Int. | ProTight metric thread |
| Type de moteur | Moteur pas-à-pas à aimant permanent |
| Type de produit | MDL EX024 |