Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire
CatégorieArt. 4, par. 3
Compatibilité des lubrifiantsPOE
Conditions de puissance nominale [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. Rac. ext.24
Dim. raccord Int.28
Dimensions de l'orifice [mm]2.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Ext. Type de conn.ProTight metric thread
FluidesR1234yfR134aR290R32R410A
FluxBidirectionnel
Fuite max. [cm³/min]210 cm³/min
Groupe de produitsModules et assemblages
Humidité relative (HR) [%] [max.]95 % RH
Humidité relative (HR) [%] [min.]0 % RH
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit inversé55 ± 16 steps
Impulsions d'ouverture de la vanne à débit normal55 ± 16 steps
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Mode étapeExcitation 1-2 (demi-pas)Excitation 2-2 (pas complet)
Nom du produitExpansion module
Nom du programme piècesMDL EX020
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psig]508 psig
Option en fonctionnement manuelconducteur service AST-GBobine manuelle
Pas totaux480 (moitié des pas)
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-22 °F
Plage de température de stockage [°C] [max.]70 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.]-30 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.]158 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]508 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance nominale R134a [kW]11.22 kW
Puissance nominale R134a [TR]3.19 TR
Puissance nominale R32 [kW]26.26 kW
Puissance nominale R32 [TR]7.47 TR
Puissance nominale R410A [kW]17.78 kW
Puissance nominale R410A [TR]5.06 TR
Rac. Ext. Male / FemelleMâle
Rated capacity R1234yf [kW]8.22 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.34 TR
Rated capacity R290 [kW]15.53 kW
Rated capacity R290 [TR]4.42 TR
Température du fluide frigorigène [°C] [max.]85 °C
Température du fluide frigorigène [°C] [min.]-30 °C
Température du fluide frigorigène [°F] [max.]185 °F
Température du fluide frigorigène [°F] [min.]-22 °F
Type de conn. Int.ProTight metric thread
Type de moteurMoteur pas-à-pas à aimant permanent
Type de produitMDL EX020