Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 5/8''x10

034G4565

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Couple de serrage max. [Nm]72 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. Rac. ext.5/8 mm
Dim. raccord Int.24
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)60 Qté
Ext. Type de conn.Solder, ODF
FluidesR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Groupe de produitsAccessoires génériques
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60
Matériau du raccordAcier inoxydable
Caractéristique
Valeur
Nom du produitAdaptateur
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Température de fonctionnement [°F] [min.]-22 °F
Température de fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Température de fonctionnement [°C] [Min.]-30 °C
Température de fonctionnement [°F] [Max.]248 °F
Type de conn. Int.ProTight metric thread
Type de produitPSA
Utilisé pour produitsDCCDMCMDL EX013MDL EX017MDL EX020MDL EX024

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut66 Gram
Poids Net66 Gram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162982518
Proposition 65Cancer