034G4563
034G4563
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Couple de serrage max. [Nm] | 72 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. Rac. ext. | 1/2 mm |
| Dim. raccord Int. | 24 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 60 Qté |
| Ext. Type de conn. | Solder, ODF |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Groupe de produits | Accessoires génériques |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60 |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Adaptateur |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 49.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Température de fonctionnement [°F] [min.] | -22 °F |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Min.] | -30 °C |
| Température de fonctionnement [°F] [Max.] | 248 °F |
| Type de conn. Int. | ProTight metric thread |
| Type de produit | PSA |
| Utilisé pour produits | DCCDMCMDL EX013MDL EX017MDL EX020MDL EX024 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 81 Gram |
| Poids Net | 81 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982495 |
| Proposition 65 | Cancer |