Danfoss logo
EVR 15-22 NC Solenoid valve - Version 2

Vanne solénoïde, EVR 15, 7/8 po, 3.3 m³/h, Fonction: NF

032L5088

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 8

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]3.800 gal/min
Désignation du modèleVanne solénoïde soudé
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [mm]14.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)8 Qté
Entrée [in]7/8 po
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
FonctionNF
Fonctionnement de la vanneSERVO-MEMBRANE
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationEACUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVR 15 Valve ODF-ODF 7/8in I-pack 8
Matériau du corpsLaiton
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Nº de dossier SCIP95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 10-22
Caractéristique
Valeur
Nom du programme piècesEVR
ODP min. [bar]0.030 bar
ODP min. [psi]0.440 psi
OPD max. [bar] 10W AC38 bar
OPD max. [bar] 20W DC20 bar
OPD max. [bar] bobine BJ/BX38 bar
OPD max. [psi] 10W AC550 psi
OPD max. [psi] 22W DC290 psi
OPD max. [psi] bobine BJ/BX550 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température du fluide [°C] [Max.]105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique032L1225
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]7/8 po
Temp. Ambiante-40 - Coil dependent
Type de passageDroit
Type de produitEVR 15
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]3.300 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.757 Kilogram
Poids Net0.428 Kilogram
Volume1.898 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428942454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm