Vanne solénoïde, EVR 22, 1 3/8 po, 6 m³/h, Fonction: NO
032L3268
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 4
032L3268
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Bobine | No |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Cv [gal/min] | 6.900 gal/min |
| Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 24.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Entrée [in] | 1 3/8 po |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Fluides | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Fonction | NO |
| Fonctionnement de la vanne | SERVO-MEMBRANE |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Height (EF000040) | 94 |
| Homologation | EACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Kvs value (EF022466) | 6.000 |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EVR 22 1'3/8 BR ODF NO |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Matériau du corps | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model (EF000010) | Straight |
| Nº de dossier SCIP | 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0 |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 10-22 |
| Nom du programme pièces | EVR |
| ODP min. [bar] | 0.030 bar |
| ODP min. [psi] | 0.440 psi |
| OPD max. [bar] 10W AC | 21 bar |
| OPD max. [bar] 20W DC | 21 bar |
| OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 21 bar |
| OPD max. [psi] 10W AC | 305 psi |
| OPD max. [psi] 22W DC | 305 psi |
| OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 305 psi |
| Option en fonctionnement manuel | Non |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille Sortie [in] | 1 3/8 po |
| Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | EVR 22 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.725 Kilogram |
| Poids Net | 1.175 Kilogram |
| Volume | 4.994 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |