Vanne solénoïde, EVR 25, 1 1/8 po, 9.8 m³/h, Fonction: NF
032L2201
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
032L2201
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Bobine | No |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Cv [gal/min] | 11.300 gal/min |
| Désignation du modèle | Vanne solénoïde soudé |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 25.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Entrée [in] | 1 1/8 po |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Fluides | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR507AR513AR515BR600R600a |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement de la vanne | Servo-piston |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Groupe de fluide | 2 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Height (EF000040) | 100 |
| Homologation | EACUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Kvs value (EF022466) | 9.800 |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EVR 25 1'1/8 BR ODF SAUF CO2 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Matériau du corps | Laiton |
| Model (EF000010) | Straight |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Nº de dossier SCIP | 4dd4b343-242e-435f-a31a-69d4d192ebbf |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EVR 25 |
| Nom du programme pièces | EVR |
| ODP min. [bar] | 0.200 bar |
| ODP min. [psi] | 2.900 psi |
| OPD max. [bar] 10W AC | 38 bar |
| OPD max. [bar] 20W DC | 17 bar |
| OPD max. [bar] bobine BJ/BX | 31 bar |
| OPD max. [psi] 10W AC | 550 psi |
| OPD max. [psi] 22W DC | 246 psi |
| OPD max. [psi] bobine BJ/BX | 450 psi |
| Option en fonctionnement manuel | Non |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 105 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 221 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.2 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 655 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Remarque sur la plage de temp. du fluide | Defrost max 130°C/265°F |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille Sortie [in] | 1 1/8 po |
| Temp. Ambiante | -40 - 80 °C |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | EVR 25 |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Valeur du kv [m³/h] | 9.800 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.118 Kilogram |
| Poids Net | 2.692 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428942621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |