Danfoss logo
EVR 10 NC Solenoid valve - Version 2

Vanne solénoïde, EVR 10, 1/2po, 2.2 m³/h, Fonction: NO

032L1291

Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 9

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineNo
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]2.600 gal/min
Désignation du modèleVanne solénoïde soudé
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)9 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
Entrée [in]1/2po
Explosion safety (EF003996)None
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Fluides frigorigènes homologués ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
FonctionNO
Fonctionnement de la vanneSERVO-MEMBRANE
Freeflow (EF020116)FALSE
Groupe de fluide12
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)65
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
Kvs value (EF022466)2.200
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVR10 1/2" BR ODF NO sauf C02
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Caractéristique
Valeur
Model (EF000010)Straight
Nº de dossier SCIP95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 10-22
Nom du programme piècesEVR
ODP min. [bar]0.030 bar
ODP min. [psi]0.440 psi
OPD max. [bar] 10W AC21 bar
OPD max. [bar] 20W DC21 bar
OPD max. [psi] 10W AC305 psi
OPD max. [psi] 22W DC305 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température du fluide [°C] [Max.]105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
PMS conforme à la directive DESP [bar]49 bar
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique032L2299
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]1/2po
Temp. Ambiante-40 - 80 °C
Type de passageDroit
Type de produitEVR 10
Type de Sortieà braser, ODF
Type raccordement EntréeÀ braser, ODF
Valeur du kv [m³/h]2.200 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.504 Kilogram
Poids Net0.389 Kilogram
Volume2.221 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428952736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm