Danfoss logo
Solenoid valve, EVR 6, WEB032F6445

Vanne solénoïde, EVR 3, 1/4po, 6 mm, 0.27 m³/h, Fonction: NF

032F811031

Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: FLARE, Matériau du corps: Laiton, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.2, Option en fonctionnement manuel: Non, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 24

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
BobineOui
BobineBE230AS
China RoHS exemption clause7.17.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(c)
Compatibilité des lubrifiantsABMOPAGPAOPOEPVE
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connection voltage (EF003625)230
Consommation électrique [W] 50Hz12.0 W
Cv [gal/min]0.310 gal/min
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Désignation du modèleÉlectrovanne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]6.00 mm
Dimensions de l'orifice [mm]3.30 mm
Dimensions de sortie [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Emergency manual operation (EF025189)Other
Entrée [in]1/4po
Explosion safety (EF003996)None
FluidesR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515B
FonctionNF
Fonctionnement de la vanneDirect
Freeflow (EF020116)FALSE
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
Height (EF000040)64
HomologationEACUA
Indice de protectionIP67
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEVR3 Flare 1/4in
Material quality (EF001257)Other
Matériau du corpsLaiton
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]21 bar
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEVR 2-8/EVO 100-102
Nom du programme piècesEVR
ODP min. [bar]0.000 bar
OPD max. [bar] 10W AC38 bar
OPD max. [psi] 10W AC550 psi
Option en fonctionnement manuelNon
Plage de température ambiante [°F] [max.]175 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]105 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]221 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]45.2 bar
Pression d’utilisation max. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puissance abs.10 W
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Remarque sur la plage de temp. du fluideDefrost max 130°C/265°F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Surface protection (EF000139)Other
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille Sortie [in]1/4po
Temp. Ambiante-40 - 80 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 50Hz min. [V]220 V
Type de passageDroit
Type de produitEVR 3
Type de SortieFlare
Type raccordement EntréeFlare
Valeur du kv [m³/h]0.270 m³/h
Voltage type (EF000187)AC

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.544 Kilogram
Poids Net0.487 Kilogram
Volume0.896 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428093224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm