Danfoss logo
-product-details

027L3645

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimension du raccord [mm]32 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-108D1
Matériau du corpsAcier inoxydable
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Module de dégivrage
Caractéristique
Valeur
Module 3Couvercle
Module 4Vanne d'arrêt
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Type de passageDroit
Type de produitICF SS 20-4-108D1
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFD 20
Type module 3ICFB SS 20
Type module 4ICFS SS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.651 Kilogram
Poids Net12.94 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255219682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm