Danfoss logo
-product-details

027L0016

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEUAUL
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S10
Matériau du corpsAcier inoxydable
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Clapet anti-retour
Caractéristique
Valeur
Module 5Couvercle
Module 6Vanne d'arrêt
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Type de passageDroit
Type de produitICF SS 25-6-42S10
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS SS 25
Type module 2ICFF SS 25
Type module 3ICFG SS 25-10
Type module 4ICFC SS 25
Type module 5ICFB 25
Type module 6ICFS SS 25

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut26.856 Kilogram
Poids Net26 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255231417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm