Module fonctionnel, ICS 80
027H8201
Module fonctionnel, Cv [gal/min]: 98.6, Valeur du kv [m³/h]: 85, Utilisé pour produits: ICV 65
027H8201
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICM/ICS/ICLX |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Cv [gal/min] | 98.600 gal/min |
| Description du produit | Module fonctionnel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation de press. et de temp. |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
| Marque | ICV Flexline |
| Material Description | MODULE ICS 80 |
| Nom du produit | Module fonctionnel |
| Nom du programme pièces | ICS |
| Pièces inclues | JointJoints toriques |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ICS 80 |
| Utilisé pour produits | ICV 65 |
| Valeur du kv [m³/h] | 85.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.626 Kilogram |
| Poids Net | 2.46 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 5.187 Liter |
| EAN/UPC | 5702428971003 |